Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1249-13 - B1 Kuppeldose 45°
Stückliste
1249-13
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1249-13
CNSEAN
EAN-Code
4013456551572
BZ
Bezeichnung
B1 Universal-Deckenauslass 45°
LOD
Detaillierungsgrad
FL
Fräsloch Ø
45
T
Tiefe
72 g
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.000 l
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
PICTURESMALL
9268-94.png
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1249-13
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/b3038246-d936-4051-9fd2-9b22ae855be1
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen