Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.02.2020 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1248-40 - Betonbau Wandleuchten-Anschlussdose
Stückliste
1248-40
CNSORDERNO
Bestellnummer
1248-40
BZ
Bezeichnung
Betonbau Wandleuchten-Anschlussdose, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 35 mm, Tiefe 58 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
58 mm
ALO
Auslassöffnung Ø
35 mm
M25
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
2
AT
Anzahl Teile
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
37 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.406 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330801
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Wandleuchtenanschlußdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1248-40. 2-teilig, Auslaßöffnung Durchmesser 35 mm, Einbauhöhe 53 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen