Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1248-03 - B1 Universal-Wandauslass
Stückliste
1248-03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1248-03
CNSEAN
EAN-Code
4013456551565
BZ
Bezeichnung
B1 Universal-Wandauslass
LOD
Detaillierungsgrad
FL
Fräsloch Ø
45
T
Tiefe
67 g
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.000 l
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1248-03
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/edc65c30-29db-4a44-956c-5328f13ced2d
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1295-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    1249-13 - B1 Kuppeldose 45°
    KAISER
    1248-01 - B1 Wandleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    1268-01 - B1 Electronic-Dose
    KAISER
    1265-01 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1255-01 - B1 Gerätedose
    KAISER
    1276-70 - Betonbau Verbindungsdose
    KAISER
    1247-01 - Betonbau Plattendecken-Dose
    KAISER
    1276-71 - Betonbau Verbindungsdose
    KAISER
    1295-73 - Erdung Potentatialausgleich-Kasten 10²
    KAISER
    1296-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    1297-75 - Erdung Potentialausgleich-Kasten 16²
    KAISER
    1297-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    1227-50 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen