Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1246-01 - Wandleuchten-Anschlussdose Flat 45
Stückliste
1246-01
CNSORDERNO
Bestellnummer
1246-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456587144
LOD
Detaillierungsgrad
BZ
Bezeichnung
Wandleuchten-Anschlussdose Flat 45
L
Länge
81 mm
B
Breite
73,4 mm
T
Tiefe
45 mm
A
Auslassöffnung Ø
35 mm
M
Markierungen für Leitungen und Kabel bis Ø 25 mm
6
AT
Anzahl Teile
1
V
Versand
100
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1246-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/bc26d694-462e-4eb1-b7c3-1a8085bd3979
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1263-61 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1203-28 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1248-03 - B1 Universal-Wandauslass
    KAISER
    1265-01 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1261-83 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1261-84 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1256-12 - Befestigungs- und Abstützelement Flat 45/120
    KAISER
    1256-08 - Fastening and support element Flat 45/80
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen