Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1227-55 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
Stückliste
1227-55
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1227-55
BZ
Bezeichnung
Betonbau Plattendecken-Grossdose 115, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 115 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
115 mm
AT
Anzahl Teile
2
M25
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
8
M32
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm
4
ALO
Auslassöffnung Ø
60 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
71.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330511
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOTEXT
Deckenleuchtenverbindungsdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1227-55. als Plattendecken-Großdose mit Metallmutter M5 für Leuchtenhakenbefestigung 2-teilig,Einbauhöhe 115 mm Markierungen für Kabel oder Rohre bis Durchmesser 32 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm besonders geeignet für Heißklebebefestigung
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1227-55
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/153ab589-209a-463c-af4e-90973a28ed17
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1227-50 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
    KAISER
    1204-24 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1275-40 - Betonbau Gerätedose CEE 16A
    KAISER
    1202-34 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    1269-40 - Betonbau, Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1281-11 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
    KAISER
    1224-41 - Betonbau Gerätedose
    KAISER
    1204-34 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1281-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
    KAISER
    1268-40 - Betonbau, Electronic-Dose
    KAISER
    9908.01 - UP-Abzweigdose
    KAISER
    1283-71 - Einbaugehäuse, HaloX® 250
    KAISER
    1227-54 - Betonbau Plattendecken-Grossdose 105
    KAISER
    HaloX 180 Werksfertigung - HaloX 180 Werksfertigung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen