Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1227-16 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
Stückliste
1227-16
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1227-16
BZ
Bezeichnung
Betonbau Plattendecken-Grossdose 115, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 115 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
115 mm
AT
Anzahl Teile
2
M25
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
8
M32
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm
4
ALO
Auslassöffnung Ø
60 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
71.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456552647
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOTEXT
Deckenleuchtenverbindungsdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1227-55. als Plattendecken-Großdose mit Metallmutter M5 für Leuchtenhakenbefestigung 2-teilig,Einbauhöhe 115 mm Markierungen für Kabel oder Rohre bis Durchmesser 32 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm besonders geeignet für Heißklebebefestigung
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1227-16
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/dbf861f4-c8a9-4209-8e66-503202039040
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1245-63 - Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1263-61 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1265-11 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1260-01 - B1 Großrohr- Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9063-50 - Deckenleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    HaloX 180 Werksfertigung - HaloX 180 Werksfertigung
    KAISER
    1261-82 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1249-12 - B1 Kuppeldose 45°
    KAISER
    1227-54 - Betonbau Plattendecken-Grossdose 105
    KAISER
    1262-06 - B² Geräte-Verbindungsdosen
    KAISER
    1261-83 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1246-01 - Wandleuchten-Anschlussdose Flat 45
    KAISER
    1265-01 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1261-84 - Wand- und Decken-Übergänge
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen