Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1224-41 - Betonbau Gerätedose
Stückliste
1224-41
CNSORDERNO
Bestellnummer
1224-41
BZ
Bezeichnung
Betonbau Gerätedose, für britische Geräteeinsätze, 2-gang, Einbauöffnung 68 x 128 mm
LOD
LOD Level
T
Tiefe
60 mm
EO
Einbauöffnung
68 x 128 mm
ABSTAND
Schraubabstand
120.6 mm
MFK
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm
6.000
AT
Anzahl Teile
2
CNSEAN
EAN-Code
4013456480018
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
91.7 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.964 L
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Gerätedose für britische Geräteeinsätze 2-gang Geräte jederzeit ausrichtbar durch Gleitmuttern M 3,5 zertifiziert nach BS 4662 Norm Tiefe 60 mm Einbauöffnung 68 x 128 mm Schraubabstand 120,6 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm: 6
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen