Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1224-22 - Betonbau Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1224-22
CNSORDERNO
Bestellnummer
1224-22
LOD
LOD Level
BZ
Bezeichnung
Betonbau Universal-Einbaugehäuse, 150 x 90 x 70 mm, mit Mineralfaserplatte
L
Länge
150 mm
B
Breite
90 mm
T
Tiefe
70 mm
EO
Einbauöffnung
100 x 40 mm
GET
Geräte-Einbautiefe
60 mm
DS
Deckenstärke
>= 140 mm
WS
Wandstärke
>= 110 mm
CNSEAN
EAN-Code
4013456490024
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
119.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.090 L
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal-Einbaugehäuse 2-teilig, Kunststoff und Frontteil mit Mineralfaserplatte, für Betondecken und –wände Grundfläche mind. 150 mm x 80 mm, Tiefe mind. 50 mm Öffnungsmaß ____________ mm (max. 100 x 40 mm) Einbautiefe ________ mm (max. 60 mm) Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung Hersteller/Typ: Kaiser 1224-22
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1224-22
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/596c304c-cb7f-4e6c-b9cc-dedec7505da0
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen