Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1223-41 - Betonbau Gerätedose
Stückliste
1223-41
CNSORDERNO
Bestellnummer
1223-41
BZ
Bezeichnung
Betonbau Gerätedose, für britische Geräteeinsätze, 1-gang, Einbauöffnung 68 x 68 mm
LOD
LOD Level
T
Tiefe
60 mm
EO
Einbauöffnung
68 x 68 mm
ABSTAND
Schraubabstand
60.3 mm
MFK
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm
4
AT
Anzahl Teile
2
CNSEAN
EAN-Code
4013456480001
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
61.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.501 L
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Gerätedose für britische Geräteeinsätze 1-gang Geräte jederzeit ausrichtbar durch Gleitmuttern M 3,5 zertifiziert nach BS 4662 Norm Tiefe 60 mm Einbauöffnung 68 x 68 mm Schraubabstand 60,3 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm: 4
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1224-41 - Betonbau Gerätedose
    KAISER
    1260-50 - Betonbau Decken-Großrohrdose
    KAISER
    9908.21 - UP-Abzweigdose
    KAISER
    1227-50 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
    KAISER
    1223-22 - Betonbau Universal-Einbaugehäuse
    KAISER
    1248-40 - Betonbau Wandleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    1269-40 - Betonbau, Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1261-42 - Betonbau Ovaltrichter
    KAISER
    1261-12 - Betonbau Wand-Decken-Übergang
    KAISER
    1260-40 - Betonbau Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1297-34 - Betonbau, Universal-Einbaugehäuse
    KAISER
    HaloX 100 Ortbeton - HaloX 100 Ortbeton
    KAISER
    1276-71 - Betonbau Verbindungsdose
    KAISER
    1296-02 - Betonbau Verbindungskasten
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen