Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1211-32 - B1 Prefix®-Wandauslassadapter Ø 32 mm
Stückliste
1211-32
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1211-32
CNSEAN
EAN-Code
4013456551404
BZ
Bezeichnung
B1 Prefix®-Wandauslassadapter Ø 32 mm
LOD
Detaillierungsgrad
BD
für Betondeckungen
20 - 60 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Mit den B1 Prefix®-Wandauslassadaptern lassen sich die End- und Übergangstüllen sowie die Wand- und Deckenkrümmer 30° einfach und schnell an der Bewehrung zur Gegenschalungsseite befestigen. Sie verfügen über zwei stabile gegenüberliegende Aufnahmen zur Verrastung der neuen Prefix®-Systemflügel. · Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager · Für Sichtbetoninstallationen zur GegenschalungMit den B1 Prefix®-Wandauslassadaptern lassen sich die End- und Übergangstüllen sowie die Wand- und Deckenkrümmer 30° einfach und schnell an der Bewehrung zur Gegenschalungsseite befestigen. Sie verfügen über zwei stabile gegenüberliegende Aufnahmen zur Verrastung der neuen Prefix®-Systemflügel. · Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager · Für Sichtbetoninstallationen zur Gegenschalung
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1211-32
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/e52e840e-6782-4eac-a1d1-c86e181f390e
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1202-29 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    1261-42 - Betonbau Ovaltrichter
    KAISER
    1261-43 - Betonbau Ovaltrichter
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen