Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1211-02 - Prefix® Betonbaudosen zur Befestigung an der Bewehrung
Stückliste
1211-02
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1211-02
CNSEAN
EAN-Code
4013456552227
BZ
Bezeichnung
Prefix® Betonbaudose Ø 35 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
290 mm
B
Breite
78 mm
H
Höhe
91 mm
EO
Einbauöffnung Ø
35 mm
AO1
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 25/32 mm
2
AO2
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm
4
MARK1
Markierungen im Dosenboden für Rohre DIN EN bis Ø 25 mm
2
MARK2
Markierungen für Leitungen und Kabel bis Ø 16 mm
8
V
Verpackung innen/Versand
25/50
PG
Preisgruppe
130
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Wandleuchten-Anschlussdose zur Befestigung an der Bewehrung. Verwendbar für Betondeckungen von 20 - 60 mm. Vorfixierung durch Prefix®-Montagetechnik. 1-teilig mit angespritztem Front- und Rückteil.
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1211-02
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/ae877b4e-8dbf-4248-b658-bb954118a60a
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1283-71 - Einbaugehäuse, HaloX® 250
    KAISER
    1211-01 - Prefix® Betonbaudosen zur Befestigung an der Bewehrung
    KAISER
    1204-34 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1296-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    1249-11 - B1 Kuppeldose 45°
    KAISER
    1202-04 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    1249-12 - B1 Kuppeldose 45°
    KAISER
    1204-29 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1204-24 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1295-02 - Betonbau Verbindungskasten
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen