Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1211-00 - B1 Prefix®-Systemflügelset
Stückliste
1211-00
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1211-00
CNSEAN
EAN-Code
4013456551367
BZ
Bezeichnung
B1 Prefix®-Systemflügelset
LOD
Detaillierungsgrad
L
Length
103 mm
W
Breite
49 mm
H
Höhe
36 mm
AF
Anzahl Flügel
2
BD
für Betondeckungen
20-60 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die B1 Prefix®-Systemflügel ermöglichen eine einfache und schnelle Befestigung an der Bewehrung und somit eine optimale Montage zur Gegenschalungsseite sowie bei freistehender Bewehrung und auch bei Gleit- oder Wanderschalungsfertigungen. Alle Wandanwendungen des neuen B1 Programms verfügen über Aufnahmen zur Verrastung zweier Prefix®-Systemflügel und lassen sich somit einfach und schnell für die Montage zur Gegenschalungsseite ertüchtigen. · Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager · Vorfixierung durch Prefix®-Montagetechnik, beide Hände frei zur Befestigung mit Rödeldraht · Ausgeprägtes Wellenprofil sowie zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für die sichere Befestigung mittels Rödeldrahlt · Kombinierbar bei der Verwendung mit Wand- und Deckenübergängen · Für Sichtbetoninstallationen zur Gegenschalung · Verwendbar für Betonüberdeckungen von 20 - 60 mm
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1211-00
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/014db065-8db0-43b4-b9dd-7b57b0708afa
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1265-01 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1265-11 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1202-29 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    1269-01 - B1 Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1261-14 - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°
    KAISER
    1202-34 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    1249-13 - B1 Kuppeldose 45°
    KAISER
    1260-01 - B1 Großrohr- Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9912.01 - UP-Abzweigdose
    KAISER
    1248-03 - B1 Universal-Wandauslass
    KAISER
    1211-32 - B1 Prefix®-Wandauslassadapter Ø 32 mm
    KAISER
    1211-20 - B1 Prefix®-Wandauslassadapter Ø 20 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen