Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1202-34 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
Stückliste
1202-34
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1202-34
BZ
Bezeichnung
Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°, für M25 Rohre, mit Putzhaut, 2-teilig, 72 x 35 x 78 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
72 mm
B
Breite
35 mm
H
Höhe
78 mm
R
DIN EN Rohr Ø
25 mm
AT
Anzahl Teile
2
SF
Sichtbare Fläche Ø
28 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
9.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.011 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456355569
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Wand- und Deckenkrümmer 30° für Rohre Durchmesser 25 mm, Ortbeton (1202-34) aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C, zum Verbinden von Installationsrohren oder als Wand- bzw. Deckenauslass, zur Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung, mit Stützelementaufnahme Durchmesser 20 mm für die Installation zur Gegenschalung, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, 2-teilig, für DIN EN Rohre Durchmesser 25 mm, Länge x Breite x Höhe: 72 x 35 x 78 mm, Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Ø 28 mm Kaiser Artikel-Nr. 1202-34
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1202-34
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d98cdb59-c396-4027-b97b-8d3e11def448
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen