Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1202-04 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
Stückliste
1202-04
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1202-04
BZ
Bezeichnung
Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°, für M20 Rohre, mit Putzhaut, 2-teilig, 70 x 30 x 77 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
70 mm
B
Breite
30 mm
H
Höhe
77 mm
R
DIN EN Rohr Ø
20 mm
AT
Anzahl Teile
2
SF
Sichtbare Fläche Ø
23 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
17.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.165 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456350007
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Wand- und Deckenkrümmer 30° für Rohre Durchmesser 20 mm, Ortbeton (1202-04) aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C, zum Verbinden von Installationsrohren oder als Wand- bzw. Deckenauslass, zur Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung, mit Stützelementaufnahme Durchmesser 20 mm für die Installation zur Gegenschalung, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, 2-teilig, für DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm, Länge x Breite x Höhe: 70 x 30 x 77 mm, Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Ø 23 mm Kaiser Artikel-Nr. 1202-04
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1202-04
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/38358a83-57d0-47f9-943e-f2da99ca4553
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen