Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1200-00 - Betonbau Gerätedose
Stückliste
1200-00
CNSORDERNO
Bestellnummer
1200-00
LOD
LOD Level
T
Tiefe
55 mm
SA
Schraubabstand
83 mm
RK
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
8
AT
Anzahl Teile
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
52.2 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.702 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456330009
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Gerätedose für italienische und amerikanische Geräteeinsätze für 3 Module in Monoblock-Bauweise (einreihig) Einbauöffnung 60 x 90 mm Tiefe 55 mm Schraubabstand 83 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm: 8
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1224-41 - Betonbau Gerätedose
    KAISER
    1223-41 - Betonbau Gerätedose
    KAISER
    1295-22 - Betonbau Universal-Einbaugehäuse
    KAISER
    1260-40 - Betonbau Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1202-29 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    1269-40 - Betonbau, Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1261-12 - Betonbau Wand-Decken-Übergang
    KAISER
    1297-22 - Betonbau Universal-Einbaugehäuse
    KAISER
    1295-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    1296-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    1202-34 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    1204-24 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1203-28 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1227-50 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen