Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1184-90 - Universal-VDE-Deckel
Stückliste
1184-90
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1184-90
CNSEAN
EAN-Code
4013456142701
BZ
Bezeichnung
Universal-VDE-Deckel
LOD
Detaillierungsgrad
D
Durchmesser
92 mm
SA
Schraubabstand
60 / 67 mm
FB
Feuerbeständigkeit
850 °C
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1068-02 - Electronic-Dose
    KAISER
    1172-05 - Verbindungsdose
    KAISER
    1055-04 - Gerätedose
    KAISER
    1159-50 - Mini-Geräteträger
    KAISER
    1248-55 - Deckenleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    1144-00 - Deckenauslasstülle
    KAISER
    1172-92 - Verbindungsdose
    KAISER
    1184-77 - Universal-VDE-Deckel
    KAISER
    1184-69 - Schallschutzdeckel
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen