Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1174-99 - Feuchtraumdeckel Ø 90 mm
Stückliste
1174-99
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1174-99
CNSEAN
EAN-Code
4013456140011
BZ
Bezeichnung
Feuchtraumdeckel Ø 90 mm
LOD
Detaillierungsgrad
D
Durchmesser
90 mm
SA
Schraubabstand
67 mm
FB
Feuerbeständigkeit
850 °C
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen