Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1159-71 - Aufstockelement
Stückliste
1159-71
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1159-71
CNSEAN
EAN-Code
4013456548190
BZ
Bezeichnung
Aufstockelement
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
220 mm
B
Breite
110 mm
H
Höhe
190 mm
DS
Dämmstärke in Kombination mit Art.-Nr. 1159-70
170 - 350 mm
PA
Versand
6
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse für die sichere und wärmebrückenfreie Installation von starren und schwenkbaren LED-Einbauleuchten und Einbaugeräten in gedämmten Decken. Das Gehäuse schützt das umgebende Dämmmaterial vor den hohen Betriebstemperaturen der LED-Leuchte sowie die LEDLeuchte selbst vor Verschmutzung. Durch das integrierte Dämmelement werden Wärmebrücken zuverlässig verhindert.· Für die Installation von Leuchten und Einbaugeräten in gedämmten Decken· Für alle gängigen Dämmstoffe geeignet· Thermisch geschützter Installationsraum· Vermeidung von Wärmebrücken durch das integrierte Dämmelement· Für Dämmstärken ab 100 bis 160 mm (170 bis 350 mm mit Aufstockelement)· Anpassung an die Dämmstärke in 10-mm-Schritten· Einbaudurchmesser bis Ø 86 mm
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1159-71
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/02d89ac6-f2fc-4e5e-9d14-737dde84799e
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen