Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1159-61 - Teleskop-Gerätedose
Stückliste
1159-61-150
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1159-61
CNSEAN
EAN-Code
4013456537057
BZ
Bezeichnung
Teleskop-Gerätedose
LOD
Detaillierungsgrad
DS
Dämmstärke
mm
T
Tiefe
50 mm
L
Länge
68 mm
B
Breite
70 mm
RE20
Rohreinführung M20 am Träger
2
LE
Leitungseinführungen bis Ø 16 mm
2
PA
Versand
10 ST
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Für die sichere Installation von Leuchten, Bewegungsmeldern und vielen weiteren Geräten in und an gedämmten Fassaden. Für heutige Dämmstärken optimiert, ermöglichen die Teleskop- Produkte vielfältige Anwendungen in Dämmungen mit Stärken von 80 bis 200 mm. Die zwei Rohreinführungen des Grundträgers gewährleisten einen sicheren Rohranschluss, die im Trägerarm integrierte Leitungsführung sorgt für einen einfachen und schnellen Leitungseinzug.· Stabiler Halt an Wand und Decke· Für Dämmstärken von 80 bis 200 mm· Geräteträger für Anbaugeräte mit einem Gesamtgewicht bis 5 kg· Gerätedose kombinierbar im Normabstand 71 mm· Rohreinführungen am Träger mit interner Leitungsführung· Einfaches Abschneiden auf Dämmstärke durch integrierte Maßangabe· Frontfixierung und Tiefenanschlag vermeiden Fehlinstallationen· Befestigung der Montageplatte/Gerätedose von vorne
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1159-60 - Teleskop - Geräteträger
    KAISER
    1159-62 - Kombi-Gerätedose
    KAISER
    1261-73 - Betonbau Wand-Decken-Übergang
    KAISER
    1261-12 - Betonbau Wand-Decken-Übergang
    KAISER
    1261-43 - Betonbau Ovaltrichter
    KAISER
    1261-14 - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°
    KAISER
    1068-02 - Electronic-Dose
    KAISER
    1159-90 - Innendämmungsdose
    KAISER
    1095-01 - Verbindungskasten 100
    KAISER
    1261-06 - Universal-Aufstockelement
    KAISER
    1159-70 - Einbaugehäuse für die Außendämmung 100 - 160 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen