{kaiser/unterputz/1159_27.prj},{NB=1159-27(300)},{CNSORDERNO=1159-27},{L=220},{B=100},{T=100},{PA=5},{P=1270.00},{PG=180},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456470613},{BZ=Aufstockelement},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Universal-Geräteträger mit Kombieinsatz für die Installation von Türsprechanlagen und Einbaugeräten in der gedämmten Außenfassade. Die perfekte Basis für Sprechanlagen, Steckdosen, Schalter und vieles mehr, wie auch für 2er- oder 3er- Kombination.· Garantiert wärmebrückenfreie Installation· Für Türsprechanlagen und variable Geräteeinbau-Kombinationen 1-fach bis 3-fach· Für zukünftige Erweiterungen ohne Beschädigung der Außenfassade· Für Isolierstärken bis 360 mm},{LOD=300}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1