Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1159-24 - Universal Geräteträger
Stückliste
1159-24
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1159-24
ENO
E-Nummer
372 803 409
BZ
Bezeichnung
Universal-Geräteträger, mit Steinwoll-Zuschnitt, für Isolierstärke 60 - 160 mm
LOD
Detaillierungsgrad
MAT
Material
Polyethylen
E
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650 °C nach EN 60695-2-11
VTEMP
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ISOMAT
Isolationsmaterial
Steinwolle
L
Länge
220 mm
B
Breite
100 mm
H
Höhe
60-160 mm
RKF
Rohr-Kombieinführungen M20/25
6
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
403.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
6.12 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456470606
INFOTEXT
Infotext
Universal-Geräteträger Installation in: Gedämmte Aussenfassaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 100 x 60-160 mm. Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Artikelnummer: 1159-24 / E-No 372 803 409
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1159-24
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/93703cdf-6bf8-4112-94a5-117440bd80c5
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9069-04 - Hohlwand, Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1283-73 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 mit Tunnel 325
    KAISER
    1283-76 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 mit Tunnel 325, m. Universal-Frontteil f. Magnetaufnahme, für Plattendecken, einteil
    KAISER
    1283-74 - Einbaugehäuse, HaloX® 250
    KAISER
    1159-27 - Aufstockelement
    KAISER
    1282-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 180
    KAISER
    1283-71 - Einbaugehäuse, HaloX® 250
    KAISER
    1282-74 - Einbaugehäuse, HaloX® 180
    KAISER
    1159-60 - Teleskop - Geräteträger
    KAISER
    1282-71 - Einbaugehäuse, HaloX® 180
    KAISER
    1159-70 - Einbaugehäuse für die Außendämmung 100 - 160 mm
    KAISER
    1159-61 - Teleskop-Gerätedose
    KAISER
    1159-26 - Universal-Geräteträger mit Kombieinsatz
    KAISER
    1282-11 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen