Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1097-93 - Abschlussdeckel
Stückliste
1097-93
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1097-93
CNSEAN
EAN-Code
4013456140905
BZ
Bezeichnung
Abschlussdeckel
LOD
Detaillierungsgrad
KU
für Kastengröße Unterputz-Kästen
238 x 208 mm
KH
für Kastengröße Hohlwand-Kästen
235 x 205 mm
KB
für Kastengröße Betonbau-Kästen
250 x 220 mm
FB
Feuerbeständigkeit
850 °C
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1097-92 - Verbindungskasten 238
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen