Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1097-75 - Potentialausgleich-Kasten 16²
Stückliste
1097-75
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1097-75
CNSEAN
EAN-Code
4013456152502
BZ
Bezeichnung
Potentialausgleich-Kasten 16²
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
238 mm
B
Breite
208 mm
T
Tiefe
68 mm
RT
Rundleiter Ø 8 - 10 mm
1
FB
Flachband bis 30 mm breit
1
LN
Leitungen bis 16², ein- und mehrdrähtig
7
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Potentialausgleich-Kästen für den zusätzlichen Potentialausgleich in Räumen mit besonderer Gefährdung nach DIN VDE 0100 Teil 540 oder für den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE Teil 410.· Für Räume mit Badewanne oder Dusche · Für medizinisch genutzte Räume· Mit Potentialausgleich-Schiene für Hauptpotentialausgleich
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1097-75
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/f6dcd694-ef99-492e-b6f4-22877cf696b8
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1656-02 - Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9197-27 - Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
    KAISER
    1269-01 - B1 Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1297-75 - Erdung Potentialausgleich-Kasten 16²
    KAISER
    1255-01 - B1 Gerätedose
    KAISER
    1248-01 - B1 Wandleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    9248-01 - Wandleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    1048-00 - Wandleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    1275-40 - Betonbau Gerätedose CEE 16A
    KAISER
    1260-01 - B1 Großrohr- Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1265-01 - B1 Decken-Verbindungsdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen