{kaiser/unterputz/1096_93.prj},{NB=1096-93(300)},{CNSORDERNO=1096-93},{CNSEAN=4013456140042},{BZ=Abschlussdeckel},{LOD=300},{KU=159 x 159 mm},{KH=165 x 165 mm},{KB=180 x 180 mm},{FB=850 °C},{IP=10},{OP=200},{P=654.00},{PG=120},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Maße entsprechen jeweils der Kastengröße halogenfreie Ausführung für Art.-Nr. 9073-78/77 Art.-Nr. 9073-93 für Verbindungsdosen Ø 120 mm für Art.-Nr. 9073-01/91 Art.-Nr. 9073-79},{PICTURESMALL=1096_93.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1