Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1096-91 - Verbindungskasten 150
Stückliste
1096-91
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1096-91
CNSEAN
EAN-Code
4013456152007
BZ
Bezeichnung
Verbindungskasten 150
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
159 mm
B
Breite
159 mm
T
Tiefe
75 mm
KB
für Klemmen bis
16 mm2
RE20
Rohreinführungen M20
16
RE25
Rohreinführungen M25
8
RE32
Rohreinführungen M32
4
LF
Leitungseinführungen
12
PA
Versand
30 ST
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.· Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung· Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten· Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung· Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.· Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1096-91
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/0371b1e0-0d6c-443e-81b0-e30e7294884b
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1096-93 - Abschlussdeckel
    KAISER
    1096-13 - Ersatzdeckel
    KAISER
    1095-91 - Verbindungskasten 100
    KAISER
    1096-01 - Verbindungskasten 150
    KAISER
    1296-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    1097-75 - Potentialausgleich-Kasten 16²
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen