Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1095-93 - Abschlussdeckel
Stückliste
1095-93
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1095-93
CNSEAN
EAN-Code
4013456141018
BZ
Bezeichnung
Abschlussdeckel
LOD
Detaillierungsgrad
KU
für Kastengröße Unterputz-Kästen
107 x 107 mm
KH
für Kastengröße Hohlwand-Kästen
105 x 105 mm
KB
für Kastengröße Betonbau-Kästen
128 x 128 mm
FB
Feuerbeständigkeit
850 °C
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Maße entsprechen jeweils der Kastengröße halogenfreie Ausführung für Art.-Nr. 9073-78/77 Art.-Nr. 9073-93 für Verbindungsdosen Ø 120 mm für Art.-Nr. 9073-01/91 Art.-Nr. 9073-79
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1096-91 - Verbindungskasten 150
    KAISER
    1096-13 - Ersatzdeckel
    KAISER
    1095-91 - Verbindungskasten 100
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen