Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1095-73 - Potentialausgleich-Kasten 10²
Stückliste
1095-73
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1095-73
CNSEAN
EAN-Code
4013456151208
BZ
Bezeichnung
Potentialausgleich-Kasten 10²
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
107 mm
B
Breite
107 mm
T
Tiefe
57 mm
RU
Rundleiter 6 - 16², auch ungeschnitten
1
LE
Leitungen 1,5 - 10² (für Badezimmer und
6
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Potentialausgleich-Kästen für den zusätzlichen Potentialausgleich in Räumen mit besonderer Gefährdung nach DIN VDE 0100 Teil 540 oder für den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE Teil 410.· Für Räume mit Badewanne oder Dusche· Für medizinisch genutzte Räume· Mit Potentialausgleich-Schiene für Hauptpotentialausgleich
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1095-73
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/481b0544-6615-40a2-b53c-9c58c3f8cf20
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9195-77 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    9195-88 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    1095-91 - Verbindungskasten 100
    KAISER
    9195-73 - Potentialausgleich-Kasten 10²
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen