Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1095-22 - Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Stückliste
1095-22
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1095-22
CNSEAN
EAN-Code
4013456532168
BZ
Bezeichnung
Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
107 mm
B
Breite
107 mm
T
Tiefe
72 mm
RE16
Rohreinführungen M16
4
RE20
Rohreinführungen M20
14
RE25
Rohreinführungen M25
4
LF
Leitungseinführungen
12
UOS
Universelles Öffnungsmaß bis max.
77 x 77 mm
ET
für Geräte mit einer Einbautiefe bis max.
60 mm
PA
Versand
10 ST
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der sechs Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand.· Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr· Für den Einbau fast aller Formen und Größen· Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1095-22
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/08c8c6a0-12dd-4ff7-a654-d8087b53b308
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen