Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1094-91 - Verbindungskasten 80
Stückliste
1094-91
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1094-91
CNSEAN
EAN-Code
4013456150805
BZ
Bezeichnung
Verbindungskasten 80
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
87 mm
B
Breite
87 mm
T
Tiefe
60 mm
RE20
Rohreinführungen M20
8
KB
für Klemmen bis
4 mm2
LF
obenliegende Leitungseinführungen
16
PA
Versand
100 ST
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.· Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung· Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten· Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung· Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.· Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1094-91
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/8852ba0a-fd6f-4b75-a2d7-712d33034656
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1095-01 - Verbindungskasten 100
    KAISER
    1055-04 - Gerätedose
    KAISER
    9195-91 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    1094-13 - Ersatzdeckel
    KAISER
    1172-02 - Verbindungsdose
    KAISER
    1555-04 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9063-02 - Gerätedose O-range® mit Halterand
    KAISER
    1172-62 - Verbindungsdose
    KAISER
    1095-91 - Verbindungskasten 100
    KAISER
    9268-94 - Hohlwand Electronic-Dose ECON® Flex
    KAISER
    1097-75 - Potentialausgleich-Kasten 16²
    KAISER
    1096-91 - Verbindungskasten 150
    KAISER
    1655-02 - Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9923.30.850 - Einlasskasten 1x3 850°
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen