Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1094-13 - Ersatzdeckel
Stückliste
1094-13
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1094-13
CNSEAN
EAN-Code
4013456141063
BZ
Bezeichnung
Ersatzdeckel
LOD
Detaillierungsgrad
KU
für Kastengröße Unterputz-Kästen
87 x 87 mm
FB
Feuerbeständigkeit
650 °C
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.· Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung· Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten· Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung· Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.· Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation Maße entsprechen jeweils der Kastengröße halogenfreie Ausführung für Art.-Nr. 9073-78/77 Art.-Nr. 9073-93 für Verbindungsdosen Ø 120 mm für Art.-Nr. 9073-01/91 Art.-Nr. 9073-79
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen