Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1094-01 - Verbindungskasten 80
Stückliste
1094-01
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1094-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456150508
BZ
Bezeichnung
Verbindungskasten 80
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
87 mm
B
Breite
87 mm
T
Tiefe
60 mm
RE20
Rohreinführungen M20
8
KB
für Klemmen bis
4 mm2
LF
obenliegende Leitungseinführungen
16
PA
Versand
100 ST
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.· Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung· Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten· Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung· Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.· Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1094-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/38e32387-e20b-4160-a48a-86ec48ec90df
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen