Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1092-90 - Verbindungskasten 240
Stückliste
1092-90
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1092-90
CNSEAN
EAN-Code
4013456150003
BZ
Bezeichnung
Verbindungskasten 240
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
240 mm
B
Breite
142 mm
T
Tiefe
87 mm
KB
für Klemmen bis
16 mm2
RE20
Rohreinführungen M20
24
RE25
Rohreinführungen M25
12
RE32
Rohreinführungen M32
6
LF
Leitungseinführungen
12
KA
Kästen sind 1x mit sich selbst kombinierbar, Maße dann
240 x 284 x 87 mm
PA
Versand
10 ST
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.· Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung· Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten· Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung· Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.· Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1092-90
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/293acb8d-969a-4dc5-a4fc-6be34d1fd280
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1092-93 - Ersatzdeckel
    KAISER
    9832 - 9832
    KAISER
    1096-01 - Verbindungskasten 150
    KAISER
    1550-00 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1096-22 - Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
    KAISER
    1048-00 - Wandleuchten-Anschlussdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen