Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1092-28 - Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Stückliste
1092-28
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1092-28
CNSEAN
EAN-Code
4013456532199
BZ
Bezeichnung
Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
240 mm
B
Breite
280 mm
T
Tiefe
102 mm
RE20
Rohreinführungen M20
36
RE25
Rohreinführungen M25
16
RE32
Rohreinführungen M32
10
LF
Leitungseinführungen
12
UOM
Universelles Öffnungsmaß bis max.
189 x 240 mm
ETM
für Geräte mit einer Einbautiefe bis max.
90 mm
PA
Versand
10 ST
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der sechs Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand.· Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr· Für den Einbau fast aller Formen und Größen· Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1092-28
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/be8c7d29-ebb0-4033-a9da-9ca6a6c3da6c
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen