Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1092-27 - Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Stückliste
1092-27
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1092-27
CNSEAN
EAN-Code
4013456532182
BZ
Bezeichnung
Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
240 mm
W
Breite
142 mm
T
Tiefe
102 mm
RE20
Rohreinführungen M20
24
RE25
Rohreinführungen M25
12
RE32
Rohreinführungen M32
6
LF
Leitungseinführungen
16
UO
Universelles Öffnungsmaß bis max.
199 x 102 mm
GE
für Geräte mit einer Einbautiefe bis max.
90 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der sechs Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand.· Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr· Für den Einbau fast aller Formen und Größen· Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1092-27
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/e66d9d95-e5c4-43c6-86c9-2ad7bc6292d1
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen