Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1076-04 - PERILEX®-Gerätedose
Stückliste
1076-04
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1076-04
CNSEAN
EAN-Code
4013456111806
BZ
Bezeichnung
PERILEX®-Gerätedose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
48 mm
EO
Einbauöffnung
70 mm
RE20
Rohreinführungen M20
8
SA
Schraubabstand
67 mm
GS
Geräteschrauben
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1076-04
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/4925b0a4-c533-44f8-9e23-4a39542ab807
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1172-02 - Verbindungsdose
    KAISER
    1550-00 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1051-00 - Gerätedose ohne Stutzen
    KAISER
    1050-00 - Gerätedose ohne Stutzen
    KAISER
    1055-04 - Gerätedose
    KAISER
    1556-62 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1556-04 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9066-01 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9069-77 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1297-34 - Betonbau, Universal-Einbaugehäuse
    KAISER
    9264-12 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® Fix
    KAISER
    1297-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    1262-06 - B² Geräte-Verbindungsdosen
    KAISER
    9066-12 - Geräte-Verbindungsdose für Massivholz
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen