Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1069-02 - Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1069-02
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1069-02
CNSEAN
EAN-Code
4013456120105
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
110 mm
B
Breite
71 mm
T
Tiefe
49 mm
EO
Einbauöffnung
60 mm
RE20
Rohreinführungen M20
6
RE25
Rohreinführungen M25
4
REC
Rohr-Kombieinführungen M20/25
2
GS
Geräteschrauben
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutzen für schnelle und verdrehungssichere Kombinationen. Mit variabler Rohreinführung für M20/M25 Rohre und großem Installationsraum.· Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis M25· Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte· Mehr Raum zum Installieren· Verdrehungssicherer, garantierter 71 mm Normabstand bei Kombinationen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1069-02
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/51d578e5-8baa-4415-9864-ce79b1c6764d
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1550-00 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1555-04 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1095-01 - Verbindungskasten 100
    KAISER
    1055-04 - Gerätedose
    KAISER
    1569-01 - Unterputz, Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1068-02 - Electronic-Dose
    KAISER
    1051-00 - Gerätedose ohne Stutzen
    KAISER
    1075-04 - Gerätedose CEE
    KAISER
    1172-02 - Verbindungsdose
    KAISER
    1555-21 - Geräte-Verbindungsdose ECON® 15
    KAISER
    1055-21 - Gerätedose ECON® 10
    KAISER
    9248-01 - Wandleuchten-Anschlussdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen