Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1068-02 - Electronic-Dose
Stückliste
1068-02
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1068-02
CNSEAN
EAN-Code
4013456120310
BZ
Bezeichnung
Electronic-Dose
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
149 mm
T
Tiefe
67 mm
EO
Einbauöffnung Ø
60 mm
GS
Geräteschrauben
2
RE20
Rohreinführungen M20
11
RE25
Rohreinführungen M25
2
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Electronic-Dose bietet Platz für elektronische Bauelemente. Dank der mitgelieferten Trennwand
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1068-02
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/b7904ff8-d91f-4397-b6fc-e22b659b3c21
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1159-61 - Teleskop-Gerätedose
    KAISER
    1159-60 - Teleskop - Geräteträger
    KAISER
    1069-02 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9268-94 - Hohlwand Electronic-Dose ECON® Flex
    KAISER
    1556-04 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1555-04 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1068-21 - Electronic-Dose ECON®
    KAISER
    9062-94 - Electronic-Dose
    KAISER
    1159-90 - Innendämmungsdose
    KAISER
    1048-00 - Wandleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    1055-04 - Gerätedose
    KAISER
    9462-94 - Brandschutz Electronic-Dose HWD 90
    KAISER
    9464-02 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9064-02 - Geräte-Verbindungsdose O-range® mit Halterand
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen