Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1056-21 - Gerätedose ECON® 10
Stückliste
1056-21
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1056-21
CNSEAN
EAN-Code
4013456533844
BZ
Bezeichnung
Gerätedose ECON® 10
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
46 mm
EO
Einbauöffnung
60 mm
RE
Rohreinführungen M20
2 mm
RE2
Rohreinführungen M25
2
LRS
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25
2
GS
Geräteschrauben
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Unterputzdosen mit ECON®-Technik ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. · Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen · Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen · Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen · Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1056-21
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/e0cf6d07-0934-40f7-9307-42b02b1868bb
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen