Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1056-04 - Gerätedose
Stückliste
1056-04
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1056-04
CNSEAN
EAN-Code
4013456532090
BZ
Bezeichnung
Gerätedose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
46 mm
EO
Einbauöffnung
60 mm
RE
Rohreinführungen M20
3 mm
RE2
Rohreinführungen M25
2
LRS
Rohr-Kombieinführungen M20/25
2
GS
Geräteschrauben
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutzen für schnelle und verdrehungssichere Kombinationen. Mit variabler Rohreinführung für M20/M25 Rohre und großem Installationsraum. · Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis M25· Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte· Mehr Raum zum Installieren· Verdrehungssicherer, garantierter 71 mm Normabstand bei Kombinationen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1056-04
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/231367a8-51c4-45e5-b410-d3b486410e42
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen