Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1055-62 - Gerätedose mit Nagellaschen
Stückliste
1055-62(300)
CNSORDERNO
Art. No.
1055-62
LOD
Detaillierungsgrad
DESCRIPTION_SHORT
Unterputz Geräte-Verbindungsdose für Nagelbefestigung
DESCRIPTION_LONG
Unterputz Geräte-Verbindungsdose, für Nagelbefestigung
INTERNATIONAL_PID
4013456110908
MANUFACTURER_PID
1055-62
MANUFACTURER_NAME
KAISER
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
1055-62
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
NONE
KEYWORD
Einbaudose
EF000003
Montageart
Unterputz
EF000051
Form
rund
EF000767
Bauform
Gerätedose
EF000010
Ausführung
Einzel
EF009204
Mit drehbarem Ring
false
EF001229
Koppelbar
true
EF000557
Bestückung
ohne
EF000551
Durchmesser
60 mm
EF001438
Länge
- mm
EF000008
Breite
- mm
EF005457
Tiefe
42 mm
EF001131
Innentiefe
- mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
- mm
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
-
EF004508
Befestigung der Geräte
schrauben
EF005066
Mit Schrauben
false
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
true
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
false
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
true
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
EF005496
Für Rohrdurchmesser
20 mm
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
- mm
EF005657
Rohrarretierung
false
EF009209
Rohrverriegelung optional
false
EF005604
Einführung von hinten
true
EF003593
Anzahl der Einführungen
-
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
0
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogenfrei
true
EF000139
Oberflächenschutz
-
EF000007
Farbe
gelb
EF005474
Schutzart (IP)
IP2X
EF011959
Schutzart (NEMA)
-
EF009212
Ausführung Deckel
ohne
EF011401
Transparenter Deckel
false
EF004586
Deckelbefestigung
-
EF001454
Plombierbar
false
EF001613
Funktionserhalt
ohne
EF005032
Mit Abschirmung
false
EF005430
Luftdicht
false
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
- mm²
EF008016
Polzahl der Klemme
-
EF007889
Klemme lagefixiert
-
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
false
EF008076
Stutzen
Tunnelstutzen
EF005060
Mit Nagellaschen
false
EF006205
Spezielle Anwendung
sonstige
ORDER_UNIT
C62
CONTENT_UNIT
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
100
QUANTITY_MIN
100
QUANTITY_INTERVAL
100
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COUNTRY_OF_ORIGIN
DE
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1055-62
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/b92fb92e-19eb-412a-aa6f-ca7007fe013d
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1155-02 - UP-Verlängerungsring
    KAISER
    1055-04 - Gerätedose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen