Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1048-00 - Wandleuchten-Anschlussdose
Stückliste
1048-00
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1048-00
CNSEAN
EAN-Code
4013456130005
BZ
Bezeichnung
Wandleuchten-Anschlussdose
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
60 mm
B
Breite
32 mm
T
Tiefe
30 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
4
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1048-00
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/25b0ff85-e7d4-4d9d-ad04-e5d17eac3ed8
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen