Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9298-21 - Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze ECONⓇ
Stückliste
9298-21
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9298-21
ENO
E-Nummer
372631109
BZ
Bezeichnung
Quickbox ECON® 1x1, luftdicht, für Hohlwände, 83 x 83 x 65 mm, Fräsloch Ø 83 mm
LOD
Detaillierungsgrad
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox ECON 1x1 Luftdichte 2K-Hohlwanddose für Leicht- oder Hohlwandbauweise Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen M20: 4x Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9298-21 / E-No 372 631 109
L
Länge
83 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
65 mm
FR
Fräsloch Ø
83 mm
RF
Rohreinführungen M20:
4 mm
KOMB
Kombination
1x1
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
40 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536418
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen