Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9195-73 - Potentialausgleich-Kasten 10²
Stückliste
9195-73
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9195-73
CNSEAN
EAN-Code
4013456230309
BZ
Bezeichnung
Potentialausgleich-Kasten 10²
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
105 mm
B
Breite
105 mm
T
Tiefe
53 mm
FR
Fräsloch Ø
4 x 35 mm
AR
Anschlüsse für Rundleiter 6 - 16² (auch ungeschnitten)
1
AL
Anschlüsse für Leitungen 1,5 - 10²
6
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Potentialausgleich-Kästen für den zusätzlichen Potentialausgleich in Räumen mit besonderer Gefährdung nach DIN VDE 0100 Teil 540 oder für den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE Teil 410. · Für Räume mit Badewanne oder Dusche · Für medizinisch genutzte Räume · Mit Potentialausgleich-Schiene für Hauptpotentialausgleich
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9195-73
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/a76e7819-ef7f-43bf-9132-d73a1424672b
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
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
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen