Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9069-04 - Hohlwand, Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9069-04
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9069-04
BZ
Bezeichnung
Hohlwand, Geräte-Verbindungsdose, Schallschutz, Ø 68 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
61 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
FUR
für Plattenstärke bis
40 mm
LF
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
6
M25
Rohreinführungen bis M25
2
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
5
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
34 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.525 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547940
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Hohlwand Geräte-Verbindungsdose aus Kunststoff nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, mit schallabsorbierender Haptik sowie zusätzlicher Außenkomponente im Dosenbodenbereich und Geräteschrauben, Geräteschraubenabstand 60 mm, für Schallschutzwände bis 69 dB Schutzart IP 30 gemäß DIN EN 60529, Tiefe 61 mm, Kombinierbar bis 5-fach Kombinationen untereinander und mit Gerätedose Schallschutz 68, je 3 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² sowie 3 Leitungseinführungen 5 x 1,5 mm² und 3 x 2,5 mm² und für Kommunikationsleitungen, 2 Rohreinführungen bis M25, für Plattenstärken bis 40 mm, Fräsloch Ø 68 mm, Hersteller/Typ Kaiser 9069-04
Procurement
Last update02.09.2024, 10:34
Artikelnummer9069-04
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/59b6e562-360f-4e1e-a034-02a26fa6f3cf
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 02.09.2024, 10:34
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
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen