Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.02.2020 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1260-40 - Betonbau Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1260-40
CNSORDERNO
Bestellnummer
1260-40
BZ
Bezeichnung
Betonbau Geräte-Verbindungsdose, als Großrohrdose, mit Putzhaut, mit Stützelementaufnahme, Tiefe 79 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
79 mm
EBO
Einbauöffnung Ø
60 mm
M25
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
2
M32
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm
2
AT
Anzahl Teile
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
43.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456326002
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Geräteverbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1260-40. 2-teilig, Einbauhöhe 74 mm für Kabel und Rohre bis 32 mm waagerecht und senkrecht anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1265-40 - Betonbau Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9959 - Deckenauslass für KRFG-Rohre
    KAISER
    1264-50 - Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 35mm
    KAISER
    1268-40 - Betonbau, Electronic-Dose
    KAISER
    1269-40 - Betonbau, Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1261-14 - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°
    KAISER
    1261-43 - Betonbau Ovaltrichter
    KAISER
    1255-43 - Betonbau Gerätedose
    KAISER
    1202-29 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    1297-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    9951 - Wandauslass
    KAISER
    1556-21 - Geräte-Verbindungsdose ECON® 15
    KAISER
    1260-11 - B1 Großrohr- Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9268-94 - Hohlwand Electronic-Dose ECON® Flex
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen