Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9908.01 - UP-Abzweigdose
Stückliste
9908.01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9908.01
BZ
Bezeichnung
UP-Abzweigdose, 115x115x101 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
115 mm
B
Breite
115 mm
T
Tiefe
101 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
16
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
8
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 898
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
183.200 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.821 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614037493
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose, quadratisch Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 101mm UP-Abzweigdose inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 8x Ausbrechöffnungen Ø 20mm: 16 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9908.01 / E-No 155 010 898
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9908.01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/0ed5b2b6-7385-4067-b70b-8eea7ba2ceb0
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen