Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9799-77.02 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x1
Stückliste
9799-77.02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9799-77.02
ENO
E-Nummer
372632109
BZ
Bezeichnung
Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x1, Ø83mm,f.Schallschutzwände der Klasse A*, 145 x 83 x 73.5 mm
LOD
Detaillierungsgrad
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox Maxi Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 145 x 83 x 73.5 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Rohreinführungen M25: 2x Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9799-77.02 / E-No 372 632 109
KOMB
Kombination
2x1
FR
Fräsloch Ø
83 mm
RF
Rohreinführungen bis M25
2 mm
L
Länge
145 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
73.0 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
162.36 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.467 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276885
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9798-77.02 - SCHALLSCHUTZDOSE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen