Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9266-22 - Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®
Stückliste
9266-22
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9266-22
CNSEAN
EAN-Code
4013456548725
BZ
Bezeichnung
Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®
LOD
Detaillierungsgrad
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Tiefe
62 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
GESCH
Geräteschrauben
2
RE
Rohreinführungen bis M20
2 mm
RE2
Rohreinführungen bis M25
2
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
7
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Luftdichte Geräte-Verbindungsdose mit ECON®-Technik speziell für die Installation mit Elektroinstallationsrohr. Die Dose ist VDE-zertifiziert und eignet sich für eine energieeffiziente Elektro-Installation gemäß EnEV. 4 Einführungen sind optimal für eine durchgängige Rohrinstallation z.B. im Fertighausbau oder bei Datennetzwerken. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Rohreinführung per Öffnungslasche. Die Dichtungsmembran garantiert eine dauerhafte Luftdichtheit und gewährleistet gleichzeitig einen Rückhalt des Rohrs. · Einbau in Fräsloch Ø 68 mm · Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit · Werkzeuglose Rohreinführung · Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9266-22
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/33fd5397-a078-49da-8ef6-aa73c9a344eb
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen