Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9068-79 - Gerätedose für dünne Beplankungen
Stückliste
9068-79
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9068-79
CNSEAN
EAN-Code
4013456221529
BZ
Bezeichnung
Gerätedose für dünne Beplankungen
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
47 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
FP
für Plattenstärke
0.5 - 40 mm
GESCH
Geräteschrauben
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9068-79
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/180d5d6e-283e-45f1-b70f-ad6d4f02541b
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9062-94 - Electronic-Dose
    KAISER
    9062-74 - Electronic-Dose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen