Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9068-01 - Gerätedose für dünne Beplankungen
Stückliste
9068-01
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9068-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456221994
BZ
Bezeichnung
Gerätedose für dünne Beplankungen
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
47 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
FP
für Plattenstärke
0.5 - 40 mm
GESCH
Geräteschrauben
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9068-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/15ab0f7e-2731-442f-b49e-b5dd9fe6fd7c
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen